{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_heavy_duty/vmf/vmf_asmtab.prj},{NB=VMF3152HD(EURO)},{DC=315},{P=2},{SFRM=HD: Reinforced motor},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/vmf_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(EURO)},{GENERAL1=801,8 [48.91]},{GENERAL2=736},{GENERAL3=cont.: 259 [22920] int.: 340 [30090]},{GENERAL4=112 [150]},{GENERAL5=cont.: 250 [363 ] int.: 350 [5080]},{GENERAL6=240 [63.4 ]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=1500 [3370]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1