{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_heavy_duty/tmf/tmf_asmtab.prj},{NB=TMF200HD},{MF=},{DC=200},{SFMS=},{SFRM=HD: Reinforced motor},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/tmf_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G1/4 - 12 mm [.472 in] depth},{GENERAL1=724,3 [44.2]},{GENERAL2=750},{GENERAL3=cont.:250 [3600] int.: 215 [16030]},{GENERAL4=70 [94]},{GENERAL5=cont.: 250[3600] int.: 350 [5080]},{GENERAL6=150 [40]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa = 1000 [2250 ]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1