{ms_hydraulic/hydraulic_motor_breake/sae/rwb/rwb_asmtab.prj},{NB=RWB502/A1V-1R(SAE)},{IDNR=},{DC=50},{SSE=},{DP=},{PS=2},{SF=},{R=},{DT=A},{DBT=1},{LT=V-1},{LP=R},{OP=},{PPATH=assembly/rwb_asmtpl.prj},{GENERAL1=24.4 [397]},{GENERAL2=1029},{GENERAL3=cont.: 5400 [61] int.: 6100 [69]},{GENERAL4=20.1 [15]},{GENERAL5=cont.: 2540 [175] int.: 2900 [200]},{GENERAL6=23.8 [90]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN51524) or MH(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷284 [-40÷140]},{GENERAL10=98÷347 [20÷75]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)},{INFO=PDF catalog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1