{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/rl/rl_asmtab.prj},{NB=RL50C},{MF=},{DC=50},{SE=C},{SSV=},{P=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/rl_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G1/4 or M14x1,5 - 12 mm [.47 in] depth},{GENERAL1=397 [24.4]},{GENERAL2=970},{GENERAL3=cont.: 61 [5400 ] int.: 69 [6100]},{GENERAL4=16 [21.5]},{GENERAL5=cont.:175 [2540] int.: 200 [2900]},{GENERAL6=75 [20]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Pa=500 [1124]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1