{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_medium_duty/mv/mv_asmtab.prj},{NB=MV315C},{MF=},{DC=315},{SE=C},{SSV=},{SFMS=},{SFRM=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mv_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G 1/4 - 12 mm [.47 in] depth},{GENERAL1=801,8 [48.91]},{GENERAL2=630},{GENERAL3=cont.: 188 [16650 ] int.: 211 [18650]},{GENERAL4=64 [85,8]},{GENERAL5=cont.: 200 [2900 ] int.: 240 [3480]},{GENERAL6=240 [63.4]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=1500 [3300]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1