{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_heavy_duty/mtm/mtm_asmtab.prj},{NB=MTM200CHD},{MF=},{DC=200},{SE=C},{CV=},{P=omit: BSPP (ISO 228)},{SFMS=},{SFRM=HD: Reinforced motor},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mtm_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G1/4 - 12 mm [.472 in] depth (plugged)},{GENERAL1=724,3 [44.2]},{GENERAL2=750},{GENERAL3=cont.: 83 [16200] int.: 229 [20270]},{GENERAL4=70 [94]},{GENERAL5=cont.: 250 [3600] int.: 350 [5080]},{GENERAL6=150 [40]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=1000 [2250]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron )}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1