{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_heavy_duty/mtk/mtk_asmtab.prj},{NB=MTKW160CO2},{MF=W},{PT=},{DC=160},{SE=CO},{P=2},{CV=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mtk_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G 1/4},{GENERAL1=157,9÷502,4 [9.63÷30.7]},{GENERAL2=159÷505},{GENERAL3=57÷109 [5045÷9650]},{GENERAL4=22 [30]},{GENERAL5=160÷250 [2320÷3626]},{GENERAL6=80 [21]},{GENERAL7=5÷10},{GENERAL8=Pa=1000 [2250]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-30÷90 [-22÷194]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron)}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1