{ms_hydraulic/hydraulic_motor_breake/euro/mt_b/mt_b_asmtab.prj},{NB=MT/B160C},{IDNR=},{DC=160},{SE=C},{INFO=PDF catalog},{PPATH=assembly/mt_b_asmtpl.prj},{GENERAL1=523,6 [31.95]},{GENERAL2=780},{GENERAL3=cont.: 122 [10780] int.: 137 [12125]},{GENERAL4=40 [45]},{GENERAL5=cont.: 200 [2900] int.: 240 [3450]},{GENERAL6=150 [40]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=1000 [2248]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1