{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_heavy_duty/mswm/mswm_asmtab.prj},{NB=MSWM160C},{PT=},{DC=160},{SE=C},{P=},{SFMS=},{SFRM=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mswm_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G ¼ or M14x1,5- 12 mm [.47 in] depth (plugged)},{GENERAL1=397 [24.2]},{GENERAL2=560},{GENERAL3=cont.: 90 [7965] int: 110 [9735]},{GENERAL4=24 [32.2]},{GENERAL5=cont.: 200 [2900] int: 225 [3270]},{GENERAL6=90 [24]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron)}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1