{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_medium_duty/ms/ms_asmtab.prj},{NB=MS80C/4},{MF=},{PT=},{DC=80},{SE=C},{SSV=},{P=},{AD=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{DESIGNS=4},{PPATH=assembly/ms_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G ¼ or M14x1.5- 12 mm depth (plugged)},{GENERAL1=564,9 [34.47]},{GENERAL2=1000},{GENERAL3=cont.: 85 [7520] int.: 99 [8760]},{GENERAL4=23 [30.8]},{GENERAL5=cont.: 210 [3050] int. 275 [3990]},{GENERAL6=90 [24]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=500 [1125]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1