{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_medium_duty/ms/ms_asmtab.prj},{NB=MS80C/4},{MF=},{PT=},{DC=80},{SE=C},{SSV=},{P=},{AD=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{DESIGNS=4},{PPATH=assembly/ms_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G ¼ or M14x1.5- 12 mm depth (plugged)},{GENERAL1=564,9 [34.47]},{GENERAL2=1000},{GENERAL3=cont.: 85 [7520] int.: 99 [8760]},{GENERAL4=23 [30.8]},{GENERAL5=cont.: 210 [3050] int. 275 [3990]},{GENERAL6=90 [24]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=500 [1125]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1