{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/mr/mr_asmtab.prj},{NB=MR50C},{MF=},{ONB=},{PT=},{DC=50},{SE=C},{SSV=},{DP=},{P=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{INFO=PDF CAtalog},{PPATH=assembly/mr_asmtpl.prj},{T=G1/4 or M14x1,5 - 12 mm [.47 in] depth (plugged)},{GENERAL1=397 [24.4]},{GENERAL2=970},{GENERAL3=cont.: 61 [5400] int.: 69 [6100]},{GENERAL4=15 [20.1]},{GENERAL5=cont.: 175 [25400] int.: 200 [2900]},{GENERAL6=75 [20]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-4÷140 [40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1