{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/mm/mm_asmtab.prj},{NB=MM8C},{AO=},{MF=},{PT=},{DC=8},{SE=C},{P=},{LC=},{VPR=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{INFO=PDF catalog},{PPATH=assembly/mm_asmtpl.prj},{T=G1/8 or M10x1 - 10 mm [.39 in] depth},{GENERAL1=50 [3.05]},{GENERAL2=2440},{GENERAL3=cont.: 4,5 [398] int.: 5,8 [513]},{GENERAL4=3,2 [4,3]},{GENERAL5=cont.: 105 [1500] int.: 140 [2030]},{GENERAL6=25 [6.6]},{GENERAL7=20},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron )}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1