{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/sae/disk_valve_medium_duty/mlhv/mlhv_asmtab.prj},{NB=MLHV315C2(SAE)},{MF=},{DC=315},{SE=C},{P=2},{SSV=},{SFMS=},{SFRM=omit: no special feauters},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mlhv_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(SAE)},{GENERAL1=48.91 [801,8]},{GENERAL2=630},{GENERAL3=cont.: 16650 [188] int.: 18650 [211]},{GENERAL4=85,8 [64]},{GENERAL5=cont.: 2900 [200] int.: 3480 [240]},{GENERAL6=63.4 [240]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=3300 [1500]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷284 [-40÷140]},{GENERAL11=98÷347 [20÷75]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1