{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/sae/disk_valve_heavy_duty/mlhsem/mlhsem_asmtab.prj},{NB=MLHSEM160T2(SAE)},{DC=160},{SE=T},{PT=2},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mlhsem_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(SAE)},{GENERAL1=397 [24.2]},{GENERAL2=560},{GENERAL3=cont.: 90 [7965] int: 110 [9735]},{GENERAL4=24 [32.2]},{GENERAL5=cont.: 200 [2900] int: 225 [3270]},{GENERAL6=90 [24]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1