{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/sae/disk_valve_medium_duty/mlhs/mlhs_asmtab.prj},{NB=MLHS80C2D(SAE)},{MF=},{DC=80},{SE=C},{AD=},{P=2},{SSV=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mlhs_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(SAE)},{GENERAL1=34.47 [564,9]},{GENERAL2=1000},{GENERAL3=cont.: 7520 [85] int.: 8760 [99]},{GENERAL4=30.8 [23]},{GENERAL5=cont.: 3050 [210] int.: 3990 [275]},{GENERAL6=24 [90]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=1125 [500]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷284 [-40÷140]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1