{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/sae/spool_valve/mlhpl/mlhpl_asmtab.prj},{NB=MLHPL50B2(SAE)},{MF=},{DC=50},{SE=B},{PT=2},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mlhpl_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(SAE)},{GENERAL1=24.16 [396]},{GENERAL2=1515},{GENERAL3=cont.: 4415 [50] int.: 5222 [59]},{GENERAL4=23.5 [17,5]},{GENERAL5=cont.: 2030 [140] int.: 2540 [175]},{GENERAL6=20 [75]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷284 [-40÷140]},{GENERAL10=98÷347 [20÷75]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1