{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/hw/hw_asmtab.prj},{NB=HW125K2(EURO)},{MF=},{DC=125},{SE=K},{P=2},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{VPR=},{PPATH=assembly/hw_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(EURO)},{GENERAL1=550 [33.55]},{GENERAL2=497},{GENERAL3=cont.: 96 [8500] int.: 105 [9293]},{GENERAL4=23,1 [31]},{GENERAL5=cont.: 205 [3000] int.: 225 [3260]},{GENERAL6=115 [30.4]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1