{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/sae/spool_valve/hp/hp_asmtab.prj},{NB=HP25C1U(SAE)},{MF=},{DC=25},{SE=C},{PT=1},{SSV= U: High pressure shaft seal},{CV=},{DP=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/hp_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(SAE)},{GENERAL1=24.16 [396]},{GENERAL2=1408},{GENERAL3=cont. 3665 [41,4] int. 4520 [51,1]},{GENERAL4=16.1 [12]},{GENERAL5=cont. 1815 125 int. 2540 [175]},{GENERAL6=19.8 [75]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷284 [-40÷140]},{GENERAL10=98÷347 [20÷75]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1