{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/sae/disk_valve_heavy_duty/mlhtm/mlhtm_asmtab.prj},{NB=MLHTM200C2HD(SAE)},{MF=},{DC=200},{SE=C},{P=2},{CV=},{SFMS=},{SFRM=HD: Reinforced motor},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mlhtm_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=(SAE)},{GENERAL1=44.2 [724,3]},{GENERAL2=750},{GENERAL3=cont.: 16200 [183] int.: 20270 [229]},{GENERAL4=94 [70]},{GENERAL5=cont.: 3600 [250] int.: 5080 [350]},{GENERAL6=40 [150]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa=2250 [1000]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷284 [-40÷140]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron )}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1