{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/pl/pl_asmtab.prj},{NB=PL50C},{MF=},{DC=50},{SE=C},{SSV=},{P=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/pl_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G1/4 or M14x1,5 - 12 mm depth},{GENERAL1=396[24.16]},{GENERAL2=1515},{GENERAL3=cont.: 50 [4415] int.: 59 [5222]},{GENERAL4=17,5 [23.5]},{GENERAL5=cont.: 140 [2030] int.: 175 [2540]},{GENERAL6=75 [20]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1