{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/mp/mp_asmtab.prj},{NB=MP25CD},{MF=},{ONB=},{PT=},{DC=25},{SE=C},{SSV=D},{DP=},{P=},{SFMS=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mp_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G1/4 or M14x1,5 - 12 mm [.47 in] depth (plugged)},{GENERAL1=623,6 [38.05]},{GENERAL2=1815},{GENERAL3=cont.:50 [4415] int.: 64 [5565]},{GENERAL4=12,8 [17.1]},{GENERAL5=cont.:140 [2030] int.:[175 [2540]},{GENERAL6=75 [19.8]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1