{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/disk_valve_medium_duty/mt/mt_asmtab.prj},{NB=MT160C},{MF=},{PT=},{DC=160},{SE=C},{SSV=},{P=},{SFMS=},{SFRM=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/mt_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G 1/4 or M14x1,5 - 12 mm [.47 in] depth (plugged)},{GENERAL1=724,3 [44.2]},{GENERAL2=775},{GENERAL3=cont.: 130 [11500] int.: 148 [13100]},{GENERAL4=40 [54]},{GENERAL5=cont.: 200 [2900] int. 240 [3480]},{GENERAL6=150 [39.6]},{GENERAL7=5},{GENERAL8=Pa =1000 [2250]},{GENERAL9=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL10=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL11=20÷75 [98÷347]},{GENERAL12=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron )}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1