{ms_hydraulic/orbital_hydraulic_motors/euro/spool_valve/pk/pk_asmtab.prj},{NB=PK50C},{MF=},{DC=50},{SE=C},{P=},{SFGWS=},{SFDR=},{OP=},{PPATH=assembly/pk_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{T=G1/4 or M14x1,5 - 8,5 mm [.33 in] depth (plugged)},{GENERAL1=396 [24.16]},{GENERAL2=1010},{GENERAL3=cont.: 40,8 [3611] int.: 55,6 [4921]},{GENERAL4=8,6 [11.5]},{GENERAL5=cont.:105 [1520] int.: 140 [2030]},{GENERAL6=50 [13.2]},{GENERAL7=10},{GENERAL8=Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)},{GENERAL9=-40÷140 [-40÷284]},{GENERAL10=20÷75 [98÷347]},{GENERAL11=ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1