Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
M+S Hydraulic
Description
HKUM.../5DT - Hydrostatic Steering Unit
Bill of material
HKUMR32/5DT-60-A
CNSORDERNO
Order number
HKUMR32/5DT-60-A
OPTION
Option
DC
Displacement code
VER
Versions
5D : Version 5 "Close Center - Non Load Reaction and Dynamic Load Signal"
PVC
Priority Valve Connection
T : Pipe Mounting
RVPS
Relief Valve Pressure Settings
bar
SV
Shaft Versions
P
Ports
A : ORFS main ports - ISO 8434-3
OP
Option (Paint)
PTRLE
Ports Thread
9/16-18 UNF (ORFS)
A
Length
102.6 mm
L
Length
11.0 mm
INFO
Info
PDF catalog
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください