카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
M+S Hydraulic
내용
HKU.../5T... SAE - Hydrostatic Steering Unit
BOM
HKU40/5T
CNSORDERNO
Order number
HKU40/5T
DC
Displacement Code
VER
Versions
5:Version 5 ''Closed Center - Non Reaction and Load Sensing Outlet''
PVC
Priority Valve Connection
P
Ports
MCP
Max. Count. Pressure in line T
IT
Input Torque
OP
Option (Paint)
PTRL
Ports - P T R L Thread
G1/2 .67 [17] depth
B
Column Mounting
4 x M10 .71 [18] depth
V
Valve Mounting
2 x M10x1 .63 [16] depth
LS
LS - Port
G1/4 .55 [14] depth
A
5.135 인치
CNSMASSEXACT
Weight
11.7 lb
INFO
Info
PDF catalog
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.